ファクトリーサプライ用品技術窓口

3レンジ 石ケン膜流量計

通常単価(税別)
58,811円
税込単価
64,692円
通常出荷日:7日目

【特長】・キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます・目盛が1、10、100m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流量計
  • 目盛 (mL)
    1、10、100
  • 付属品
    スタンド、スペシャルソープ液、クリップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3001-11004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3001-11004の仕様・寸法情報

商品タイプ
流量計
目盛(mL)
1、10、100
付属品
スタンド、スペシャルソープ液、クリップ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3001-11004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,811円
( 64,692円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます
・目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3レンジ 石ケン膜流量計の型番3001-11004のページです。 型番3001-11004に関する仕様情報を記載しております。
3レンジ 石ケン膜流量計のレビュー
この商品のレビューはありません

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました