ファクトリーサプライ用品技術窓口

石ケン膜 流量計

通常単価(税別)
40,448円~49,277円
税込単価
44,493円~54,205円
通常出荷日:3日目~10日目

【特長】・正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつく...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    流量計
  • 付属品
    スタンド、スペシャルソープ液、クリップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大目盛(ml)

  • 最小目盛(ml)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

最大目盛

(ml)

最小目盛

(ml)

最小発注数量
1.5
0.5
1個
15
5
1個
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,448円
( 44,493円 )
10日目
40,448円
( 44,493円 )
10日目
49,277円
( 54,205円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません
・上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石ケン膜 流量計のレビュー
この商品のレビューはありません

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト