ファクトリーサプライ用品技術窓口

組立簡単 軽量BLラック(高さ1200mm・3段)

通常単価(税別)
10,133円~24,851円
税込単価
11,146円~27,336円
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    3
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1200
  • 均等積載量 (kg/段)
    150
  • 色
    ホワイトグレー
  • 棚ピッチ (mm)
    50

ご注意

  • 画像は5段タイプです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 重量(g)

  • アズワン型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

重量

(g)

アズワン型番

最小発注数量
900
600
21000
61-9206-01
1個
900
450
17000
61-9205-99
1個
900
300
15000
61-9205-98
1個
1200
600
28000
61-9206-04
1個
1200
450
22000
61-9206-03
1個
1200
300
20000
61-9206-02
1個
1500
600
33000
61-9206-07
1個
1500
450
26000
61-9206-06
1個
1500
300
22000
61-9206-05
1個
1800
600
38000
61-9206-10
1個
1800
450
33000
61-9206-09
1個
1800
300
25000
61-9206-08
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,806円
( 16,287円 )
8日目
11,701円
( 12,871円 )
8日目
10,133円
( 11,146円 )
8日目
17,720円
( 19,492円 )
8日目
14,957円
( 16,453円 )
8日目
13,254円
( 14,579円 )
10日目
21,674円
( 23,841円 )
8日目
17,275円
( 19,003円 )
8日目
13,698円
( 15,068円 )
8日目
24,851円
( 27,336円 )
8日目
21,787円
( 23,966円 )
15日目
15,438円
( 16,982円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます
・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます

ご注意

  • 画像は5段タイプです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立簡単 軽量BLラック(高さ1200mm・3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト