ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレス製 チェックバルブ

通常単価(税別)
26,043円
税込単価
28,647円
通常出荷日:19日目

【特長】・流体の逆流を防止するステンレス製のチェックバルブです・順方向では、微少な圧力でバルブが全開し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

接続

最小発注数量
Rc1/8
1個
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,043円
( 28,647円 )
19日目
26,043円
( 28,647円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体の逆流を防止するステンレス製のチェックバルブです
・順方向では、微少な圧力でバルブが全開し、流体がスムーズに流れます
・逆方向に流体が変わると、バルブが閉じて流れを止めます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 チェックバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト