ファクトリーサプライ用品技術窓口

GL秤量ロート【1~3個入り】

通常単価(税別)
6,286円~17,087円
税込単価
6,915円~18,796円
通常出荷日:7日目~10日目

【特長】・天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです・プラスチック秤量皿から...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(mL)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

高さ

(mm)

容量

(mL)

最小発注数量
5 ~ 8
35、42、58
1、2、10
1パック

3個入り

5
35
1
1個
6
42
2
1個
8
47
5
1個
8
58
10
1個
8
70
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,087円
( 18,796円 )
7日目
6,286円
( 6,915円 )
7日目
6,571円
( 7,228円 )
7日目
7,143円
( 7,857円 )
10日目
7,286円
( 8,015円 )
7日目
7,857円
( 8,643円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです
・プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GL秤量ロートのレビュー
この商品のレビューはありません

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート