ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケーブルカッター 2穴式

通常単価(税別)
2,660円~3,130円
税込単価
2,926円~3,443円
通常出荷日:4日目

【特長】・2穴タイプで、小さい部分では細いケーブルの切断や皮膜を剥ぐことができ、大きい部分ではIV線を...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(ケーブル)(㎜)

  • 切断能力(IV線)(㎜²)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(ケーブル)

(㎜)

切断能力(IV線)

(㎜²)

JANコード

最小発注数量
Φ11.0
38
4991347640270
1個
Φ13.0
60
4991347640287
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,660円
( 2,926円 )
4日目
3,130円
( 3,443円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2穴タイプで、小さい部分では細いケーブルの切断や皮膜を剥ぐことができ、大きい部分ではIV線を切断できます
・巻き込みながら切断する機構になっていますので、軽い力でも切り口をつぶさず切断できるよう設計・製造されています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルカッター 2穴式のレビュー
この商品のレビューはありません

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト