ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロック式エクステンションバー

通常単価(税別)
1,195円
税込単価
1,315円
通常出荷日:4日目

手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に便利で、一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PL-120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PL-120の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
プラス(+)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
凸6.35
全長(L寸法)(mm)
120
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
JANコード
4991347690015

型番リスト

表示件数
型番
PL-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195円
( 1,315円 )
4日目

詳細情報

基本情報

手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に便利で、一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック式エクステンションバーの型番PL-120のページです。 型番PL-120に関する仕様情報を記載しております。
ロック式エクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました