ファクトリーサプライ用品技術窓口

応答速度重視 低濃度酸素濃度計

通常単価(税別)
180,253円
税込単価
198,278円
通常出荷日:3日目

【特長】・応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します・分解能0.01...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 測定レンジ
    0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)
  • 分解能
    0.01%
  • JANコード
    4580453620117
  • 検知原理
    ガルバニ電池式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JKO-O2LD3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JKO-O2LD3の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
測定レンジ
0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)
分解能
0.01%
JANコード
4580453620117
検知原理
ガルバニ電池式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JKO-O2LD3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,253円
( 198,278円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します
・分解能0.01%にて高性能な酸素管理を実現
・酸素濃度11vol%以下の測定に最適です
・外部電源、電池の両用可能で連続監視にも適しています
・コード長さ約3m
・4~20mAの出力機能付き
・表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計
・警報濃度を任意に設定できます
・測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です
・酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計
・センサー部はステンレス素材で保護されており、マンホールや地下ピットでの測定に適しています
・センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

応答速度重視 低濃度酸素濃度計の型番JKO-O2LD3のページです。 型番JKO-O2LD3に関する仕様情報を記載しております。
応答速度重視 低濃度酸素濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました