ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ベアリング・オイルシール 取付け工具

通常単価(税別)
101,490円
税込単価
111,639円
通常出荷日:7日目一部当日出荷可能

【特長】・STJ社製・大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです

  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 引抜適合ベアリング内径 (mm)
    55~60
  • 引抜適合ベアリング外径 (mm)
    90~130
  • JANコード
    4571464840854

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FTP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FTPの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
引抜適合ベアリング内径(mm)
55~60
引抜適合ベアリング外径(mm)
90~130
JANコード
4571464840854

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,490円
( 111,639円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・STJ社製
・大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型ベアリング・オイルシール 取付け工具の型番FTPのページです。 型番FTPに関する仕様情報を記載しております。
大型ベアリング・オイルシール 取付け工具のレビュー
この商品のレビューはありません

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました