ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリング・オイルシール 取付け工具

通常単価(税別)
126,275円
税込単価
138,903円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・スイスシマテック社製・ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護・耐衝撃力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 引抜適合ベアリング内径 (mm)
    10~50
  • 引抜適合ベアリング外径 (mm)
    26~110
  • JANコード
    4571464840632

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FT33の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
引抜適合ベアリング内径(mm)
10~50
引抜適合ベアリング外径(mm)
26~110
JANコード
4571464840632

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,275円
( 138,903円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスシマテック社製
・ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護
・耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ
・33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応
・オイルシールの取り付けにも使用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング・オイルシール 取付け工具の型番FT33のページです。 型番FT33に関する仕様情報を記載しております。
ベアリング・オイルシール 取付け工具のレビュー
この商品のレビューはありません

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました