ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

小型 ラチェットドライバー

通常単価(税別)
3,314円
税込単価
3,645円
通常出荷日:3日目

狭い場所でも効率よくねじ締め作業を行えるミニラチェットドライバーです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DBRM11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DBRM11の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5 ~ 6
先端サイズ・六角(mm)
3 ~ 6
全長(mm)
107
単品/セット
セット
マグネット
あり
ギア数
40
商品コード
000011633017
JANコード
4989433883144
セット内容
本体、クロスビット(No.0・1・2・3)、マイナスビット(5・6mm)、六角ビット(3・4・5・6mm)、ビットホルダー
重量(g)
115

型番リスト

表示件数
型番
DBRM11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,314円
( 3,645円 )
3日目

詳細情報

基本情報

狭い場所でも効率よくねじ締め作業を行えるミニラチェットドライバーです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型 ラチェットドライバーの型番DBRM11のページです。 型番DBRM11に関する仕様情報を記載しております。
小型 ラチェットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました