ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスクグラインダー用スパナ

通常単価(税別)
526円
税込単価
579円
通常出荷日:4日目

切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。

  • ラチェット機構
    無
  • 種類
    両口スパナ
  • 全長 (mm)
    140
  • 二面幅寸法 (mm)
    12 / 14
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
    無
  • JANコード
    4991347908042
  • 材質1
    ハイカーボンスチール
  • 表面処理
    クロームメッキ
  • 重量 (g)
    50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DGS1214
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DGS1214の仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
両口スパナ
全長(mm)
140
二面幅寸法(mm)
12 ~ 14
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
無
JANコード
4991347908042
材質1
ハイカーボンスチール
表面処理
クロームメッキ
重量(g)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DGS1214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526円
( 579円 )
4日目

詳細情報

基本情報

切断砥石、オフセット砥石、カップワイヤーブラシ等の脱着にも最適です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー用スパナの型番DGS1214のページです。 型番DGS1214に関する仕様情報を記載しております。
ディスクグラインダー用スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました