ファクトリーサプライ用品技術窓口

予備用 バッテリーパック

通常単価(税別)
23,631円
税込単価
25,994円
通常出荷日:7日目

作業を止めない確実な電力。予備バッテリーの備えが、現場のダウンタイムをゼロにする。

  • 種類
    バッテリー
  • 詳細タイプ
    バッテリーパック
  • 電圧(V)
    18
  • 容量(Ah)
    5
  • JANコード
    4989433615882
  • 質量(g)
    720
  • 対応機種
    JTAE424、JTAE471、JAE407

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JBE18050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JBE18050の仕様・寸法情報

種類
バッテリー
詳細タイプ
バッテリーパック
電圧(V)
18
容量(Ah)
5
JANコード
4989433615882
質量(g)
720
対応機種
JTAE424、JTAE471、JAE407
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
JBE18050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,631円
( 25,994円 )
7日目

詳細情報

基本情報

作業を止めない確実な電力。予備バッテリーの備えが、現場のダウンタイムをゼロにする。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

予備用 バッテリーパックの型番JBE18050のページです。 型番JBE18050に関する仕様情報を記載しております。
予備用 バッテリーパックのレビュー
この商品のレビューはありません

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました