ファクトリーサプライ用品技術窓口

記録式 デジタルトルクセット

通常単価(税別)
43,438円
税込単価
47,782円
通常出荷日:7日目

締付けトルクを記録できるため、作業履歴の管理やトレーサビリティに活用できます。

  • ヘッドタイプ
    交換式
  • トルク調整範囲 (N・m)
    8~80
  • 最小読取値 (N・m)
    0.1
  • 精度
    ±4%+1digit
  • 測定方向
    右
  • 全長 (mm)
    75
  • 電源
    充電池
  • 通信方式
    Bluetooth
  • 商品コード
    000011815505
  • JANコード
    4989433985268
  • 連続使用時間
    約8時間(使用環境により変化)
  • 充電時間
    約2.5時間
  • 電源詳細
    充電式リチウムポリマー電池
  • 付属品
    9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六⾓)(B3-08・10・12・13・14・17)、⽚開きメタルケース(EKB-2)
  • 重量 (g)
    3000
  • 差込角
    9.5mm(3/8inch)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB312TQA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB312TQAの仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
交換式
トルク調整範囲(N・m)
8~80
最小読取値(N・m)
0.1
精度
±4%+1digit
測定方向
右
全長(mm)
75
電源
充電池
通信方式
Bluetooth
商品コード
000011815505
JANコード
4989433985268
連続使用時間
約8時間(使用環境により変化)
充電時間
約2.5時間
電源詳細
充電式リチウムポリマー電池
付属品
9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.スピンナハンドル(BS3E)、9.5sq.スライドヘッドハンドル(BHM3)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075・150)、9.5sq.ソケット(六⾓)(B3-08・10・12・13・14・17)、⽚開きメタルケース(EKB-2)
重量(g)
3000
差込角
9.5mm(3/8inch)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB312TQA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,438円
( 47,782円 )
7日目

詳細情報

基本情報

締付けトルクを記録できるため、作業履歴の管理やトレーサビリティに活用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

記録式 デジタルトルクセットの型番TB312TQAのページです。 型番TB312TQAに関する仕様情報を記載しております。
記録式 デジタルトルクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました