ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルトルク ソケットセット

通常単価(税別)
36,497円
税込単価
40,147円
通常出荷日:7日目

ラチェットに取り付けるだけでトルク管理ができるデジタルトルクセットです。

  • ヘッドタイプ
    交換式
  • トルク調整範囲 (N・m)
    2~10
  • 最小読取値 (N・m)
    0.1
  • 精度
    ±4%+1digit
  • 測定方向
    右
  • 全長 (mm)
    71.5
  • 電源
    充電池
  • 通信方式
    Bluetooth
  • 商品コード
    000011815501
  • JANコード
    4989433972473
  • 連続使用時間
    約8時間(使用環境により変化)
  • 充電時間
    約2.5時間
  • 電源詳細
    充電式リチウムポリマー電池
  • 付属品
    6.3sq.ラチェットハンドル(BR2E)、6.3sq.スライドヘッドハンドル(BHM2)、6.3sq.ヘキサゴンビットソケット(BT2-03/04/05/06)、6.3sq.T型トルクスビットソケット(BT2-T25)、6.3sq.エクステンションバー(BE2-075)、ツールバッグ(MCKB-B)
  • 重量 (g)
    800
  • 差込角
    6.3mm(1/4inch)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB209TQ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB209TQの仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
交換式
トルク調整範囲(N・m)
2~10
最小読取値(N・m)
0.1
精度
±4%+1digit
測定方向
右
全長(mm)
71.5
電源
充電池
通信方式
Bluetooth
商品コード
000011815501
JANコード
4989433972473
連続使用時間
約8時間(使用環境により変化)
充電時間
約2.5時間
電源詳細
充電式リチウムポリマー電池
付属品
6.3sq.ラチェットハンドル(BR2E)、6.3sq.スライドヘッドハンドル(BHM2)、6.3sq.ヘキサゴンビットソケット(BT2-03/04/05/06)、6.3sq.T型トルクスビットソケット(BT2-T25)、6.3sq.エクステンションバー(BE2-075)、ツールバッグ(MCKB-B)
重量(g)
800
差込角
6.3mm(1/4inch)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB209TQ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,497円
( 40,147円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ラチェットに取り付けるだけでトルク管理ができるデジタルトルクセットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルトルク ソケットセットの型番TB209TQのページです。 型番TB209TQに関する仕様情報を記載しております。
デジタルトルク ソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました