ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

折り畳みコンテナ 50L YG-196

通常単価(税別)
8,727円
税込単価
9,600円
通常出荷日:3日目

【特長】・50Lの折り畳みコンテナです・畳んでいるときはレッド1⾊、組み⽴てるとレッドとブラックのツー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YG-196
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YG-196の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
色
2色
容量(L)
50
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
334
外形間口範囲(mm)
501~600
外形奥行範囲(mm)
351~400
外形高さ範囲(mm)
301~400
最大積載荷重(kg)
168
有効内寸(mm)奥行
305
有効内寸(mm)間口
493
有効内寸(mm)高さ
335
JANコード
4989433850924
材質1
ポリプロピレン
色詳細
レッド/ブラック

型番リスト

表示件数
型番
YG-196
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,727円
( 9,600円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50Lの折り畳みコンテナです
・畳んでいるときはレッド1⾊、組み⽴てるとレッドとブラックのツートンカラーが特徴的なコンテナに変⾝します
・樹脂製で軽く、折り畳みができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳みコンテナ 50L YG-196の型番YG-196のページです。 型番YG-196に関する仕様情報を記載しております。
折り畳みコンテナ 50L YG-196のレビュー
この商品のレビューはありません

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました