ファクトリーサプライ用品技術窓口

先曲がり ラジオペンチ

通常単価(税別)
2,009円~2,458円
税込単価
2,210円~2,704円
通常出荷日:4日目

【特長】・先端が細く曲がっているので、電気配線・自動車修理、その他障害物のある場所でも作業が容易にでき...

詳細を確認
  • 先端形状
    先曲がり(縦)
  • くわえ部すべり止め加工
    ✔
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼(S58C)
  • 表面処理
    高周波焼き入れ(刃部)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • ばね

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

ばね

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
150
1.2
2.6
なし
4991347640140
120
1個
135
1
-
あり
4991347640737
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,009円
( 2,210円 )
4日目
2,458円
( 2,704円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が細く曲がっているので、電気配線・自動車修理、その他障害物のある場所でも作業が容易にできます
・先端には滑り止めの溝が付いており、狭く曲がりくねった場所でもしっかりと物をつかむことが出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先曲がり ラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト