ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジオペンチ WR

通常単価(税別)
1,742円~2,041円
税込単価
1,916円~2,245円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます・すべりにくく力をかける作業に...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • グリップ種類
    ソフト
  • くわえ部すべり止め加工
    ✔
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼(S58C)
  • 表面処理
    高周波焼き入れ(刃部)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
125
1
2.3
4991347640119
100
1個
150
1.2
2.6
4991347640126
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,742円
( 1,916円 )
4日目
2,041円
( 2,245円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます
・すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です
【用途】
・銅線や針金を切ったり、細工したりするための工具です
・先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ WRのレビュー
この商品のレビューはありません

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト