ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジオペンチ NR

通常単価(税別)
1,667円~1,711円
税込単価
1,834円~1,882円
通常出荷日:4日目

日本国産のローコスト実用派ながら、材質・仕上げなどは高級タイプ同等のシリーズです。

  • ばね
    なし
  • くわえ部すべり止め加工
    ✔
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼(S58C)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
125
1
4991347603114
100
1個
150
1.2
4991347603121
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,667円
( 1,834円 )
4日目
1,711円
( 1,882円 )
4日目

詳細情報

基本情報

日本国産のローコスト実用派ながら、材質・仕上げなどは高級タイプ同等のシリーズです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ NRのレビュー
この商品のレビューはありません

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト