ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS ペンチ

通常単価(税別)
2,190円~2,745円
税込単価
2,409円~3,020円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃は高周波焼入処理済みなので、強力で銅線はもちろん、太い線も切断できます・すべりにくく力をか...

詳細を確認
  • 銅線切断能力 (mm)
    3.2
  • ばね
    なし
  • グリップ種類
    ビニール
  • くわえ部すべり止め加工
    あり
  • JIS規格(JIS B 4623)
    ○
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼 (S58C)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
150
1.6
4991347640010
195
1個
175
1.8
4991347640027
275
1個
200
2
4991347640034
370
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190円
( 2,409円 )
4日目
2,415円
( 2,657円 )
4日目
2,745円
( 3,020円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は高周波焼入処理済みなので、強力で銅線はもちろん、太い線も切断できます
・すべりにくく力をかける作業に最適なビニールグリップ付です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト