ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンチ ビニールグリップ付 NP

通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円
通常出荷日:4日目

日本産のローコスト実用派ながら、材質・仕上げなどは高級タイプ同等のシリーズです。

  • 呼び寸法
    175
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1.8
  • ばね
    なし
  • グリップ種類
    ビニール
  • くわえ部すべり止め加工
    あり
  • JANコード
    4991347603039
  • 重量 (g)
    275
  • 本体材質
    機械構造用炭素鋼 (S58C)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NP-175
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NP-175の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
鉄線切断能力(mm)
1.8
ばね
なし
グリップ種類
ビニール
くわえ部すべり止め加工
あり
JANコード
4991347603039
重量(g)
275
本体材質
機械構造用炭素鋼 (S58C)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190円
( 2,409円 )
4日目

詳細情報

基本情報

日本産のローコスト実用派ながら、材質・仕上げなどは高級タイプ同等のシリーズです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ ビニールグリップ付 NPの型番NP-175のページです。 型番NP-175に関する仕様情報を記載しております。
ペンチ ビニールグリップ付 NPのレビュー
この商品のレビューはありません

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました