ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

データロガーマルチLCRメータ

通常単価(税別)
40,663円
税込単価
44,729円
通常出荷日:4日目

【特長】・直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数など測定可能・真の実効値

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DM-9962SD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM-9962SDの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
あり
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~1000
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~60M
測定範囲:容量(F)
0~0.0006
測定範囲:温度(℃)
-100~1000
測定範囲:周波数(Hz)
0.1~20M
検電機能
なし
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
なし
最大最小平均表示
あり
測定データ転送機能
あり(オプション不要)
電源
006P(9V)電池×1
寸法(mm)
185×88×40
本体質量(g)
350
JANコード
4580164028202

型番リスト

表示件数
型番
DM-9962SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,663円
( 44,729円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数など測定可能
・真の実効値

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガーマルチLCRメータの型番DM-9962SDのページです。 型番DM-9962SDに関する仕様情報を記載しております。
データロガーマルチLCRメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガーマルチLCRメータ
デジタル・マルチメータ XDM2000シリーズ
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
デジタル・マルチメータ SDM3000Xシリーズ
[クランプ式]デジタルテスター
デジタルマルチメーター AD-5503
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)OWONOWONSIGLENTエスコエー・アンド・デイ
通常価格40,663円34,811円22,563円 -70,570円 -12,442円3,913円
通常出荷日4日目8日目8日目〜8日目2日目4日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比
CEありありありありなしあり
レンジ切替自動・手動自動自動手動自動・手動自動

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート