ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

多機能 デジタルマルチメータ(DM-99系)

通常単価(税別)
18,451円~24,711円
税込単価
20,296円~27,182円
通常出荷日:4日目

【特長】・直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数など測定可能

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

測定項目

測定範囲:抵抗

(Ω)

測定範囲:容量

(F)

測定範囲:温度

(℃)

測定範囲:周波数

(Hz)

リラティブ機能

バーグラフ表示

電源

JANコード

最小発注数量
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
0~60M
0~0.0006
-
1~1k
なし
なし
006P(9V)電池×1
4580164028189
1個
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
0~40M
0~0.04
-20~750
40~1k
あり
あり
単4電池×2
4580164028196
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,451円
( 20,296円 )
4日目
24,711円
( 27,182円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数など測定可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能 デジタルマルチメータ(DM-99系)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能 デジタルマルチメータ(DM-99系)
6・1/2桁デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
デジタルマルチメータ GDM-834Xシリーズ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
アナログマルチメータ 1110
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)テクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー共立電気計器OWON
通常価格18,451円-156,305円104,959円 -182,326円 -11,346円22,563円 -
通常出荷日4日目20日目20日目20日目3日目8日目〜
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
CEありありありありありあり
レンジ切替自動・手動自動・手動自動・手動自動・手動手動自動
測定範囲:直流電圧(V)0~10000~10000~10000~10000~6000~1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート