ファクトリーサプライ用品技術窓口

7色切替式 LED照度計

通常単価(税別)
26,611円
税込単価
29,272円
通常出荷日:4日目

【特長】・LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択

ご注意

  • 測定値は100000lx以上であれば、参考値となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CENTER-531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CENTER-531の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定範囲(m/s)
0~199900lx
分解能(m/s)
1lx(0~1999lx) / 10lx(10~19990lx) / 100lx(100~199900lx)
測定項目
照度
精度
±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)
サイズ(mm)
本体:169L×63W×37D
レンジ切替
3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ
JANコード
4562161455588
電源
単3電池×2
質量(g)
約210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CENTER-531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,611円
( 29,272円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択

ご注意

  • 測定値は100000lx以上であれば、参考値となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7色切替式 LED照度計の型番CENTER-531のページです。 型番CENTER-531に関する仕様情報を記載しております。
7色切替式 LED照度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7色切替式 LED照度計
光源選択機能付 デジタル照度計
セパレート式デジタル照度計
シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747
デジタル照度計 LX-204(6-6131-12)
ベーン式SDカード付風速計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)シンワ測定アズワンアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格26,611円31,422円7,454円9,727円22,631円59,111円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ照度計照度計照度計照度計照度計風速計
測定範囲(m/s)0~199900lx0~400000lx0~40000-200/2000/20000/200000(Lx)-
分解能(m/s)10lx(10~19990lx) / 100lx(100~199900lx) / 1lx(0~1999lx)0.01lx(0~40.00lx) / 10lx(3600~40000lx) / 100lx(10000~400000lx) / 0.1lx(36.0~400.0lx) / 1lx(360~4000lx)0.1-200/0.1 / 2000/1 / 20000/10 / 200000/100(Lx)0.1
測定項目照度照度照度照度照度風速 / 温度
精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)±(3%rdg.+0.5%F.S.)---風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート