ファクトリーサプライ用品技術窓口

SDカード対応 デジタル騒音計

通常単価(税別)
80,576円
税込単価
88,634円
通常出荷日:4日目

【特長】・等価騒音レベル測定可能・音圧レベル測定可能・SDカード付なのでPCでデータ管理ができます

  • 商品タイプ
    騒音計
  • 測定範囲 (m/s)
    30~130dB
  • 測定項目
    音圧レベル
  • 周波数範囲 (Hz)
    31.5~16000
  • サイズ (mm)
    245L×68W×45D
  • レンジ切替
    2段階 Low:30~80dB、Med:80~130dB
  • JANコード
    4562161455144
  • 電源
    単3電池×6
  • 質量 (g)
    約323(電池含む)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SL-4036SD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-4036SDの仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
測定範囲(m/s)
30~130dB
測定項目
音圧レベル
周波数範囲(Hz)
31.5~16000
サイズ(mm)
245L×68W×45D
レンジ切替
2段階 Low:30~80dB、Med:80~130dB
JANコード
4562161455144
電源
単3電池×6
質量(g)
約323(電池含む)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-4036SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,576円
( 88,634円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・等価騒音レベル測定可能
・音圧レベル測定可能
・SDカード付なのでPCでデータ管理ができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDカード対応 デジタル騒音計の型番SL-4036SDのページです。 型番SL-4036SDに関する仕様情報を記載しております。
SDカード対応 デジタル騒音計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDカード対応 デジタル騒音計
デジタル騒音計 SM-325
光源選択機能付 デジタル照度計
7色切替式 LED照度計
SDカード付騒音計
SDカード付照度計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)アズワンA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格80,576円28,379円31,422円26,611円49,162円31,708円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目在庫品1日目5日目
商品タイプ騒音計騒音計照度計照度計騒音計照度計
測定範囲(m/s)30~130dB32~130dB0~400000lx0~199900lx--
測定項目音圧レベル音圧レベル照度照度-照度
周波数範囲(Hz)31.5~1600031.5~8k--31.5~8000-
サイズ(mm)245L×68W×45D-本体:174L×68W×42D、センサ部:85L×55W×7D本体:169L×63W×37D245L×68W×45D本体:177L×68W×45D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート