ファクトリーサプライ用品技術窓口

光源選択機能付 デジタル照度計

通常単価(税別)
31,422円
税込単価
34,564円
通常出荷日:4日目

【特長】・光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます・0~400000lxと広範囲な測定が可能

ご注意

  • 測定値は100000lx以上であれば、参考値となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LX-1118
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LX-1118の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定範囲(m/s)
0~400000lx
分解能(m/s)
0.01lx(0~40.00lx) / 0.1lx(36.0~400.0lx) / 1lx(360~4000lx) / 10lx(3600~40000lx) / 100lx(10000~400000lx)
測定項目
照度
精度
±(3%rdg.+0.5%F.S.)
サイズ(mm)
本体:174L×68W×42D、センサ部:85L×55W×7D
レンジ切替
5レンジ、手動切替
JANコード
4562161454918
電源
単4電池×6
質量(g)
約357(電池含む)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX-1118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,422円
( 34,564円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます
・0~400000lxと広範囲な測定が可能

ご注意

  • 測定値は100000lx以上であれば、参考値となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光源選択機能付 デジタル照度計の型番LX-1118のページです。 型番LX-1118に関する仕様情報を記載しております。
光源選択機能付 デジタル照度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光源選択機能付 デジタル照度計
7色切替式 LED照度計
セパレート式デジタル照度計
デジタル照度計 LX-204(6-6131-12)
ベーン式SDカード付風速計
シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)シンワ測定アズワンA-Gas Japan(旧FUSO)アズワン
通常価格31,422円26,611円7,454円22,631円59,111円9,727円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプ照度計照度計照度計照度計風速計照度計
測定範囲(m/s)0~400000lx0~199900lx0~40000200/2000/20000/200000(Lx)--
分解能(m/s)0.01lx(0~40.00lx) / 10lx(3600~40000lx) / 100lx(10000~400000lx) / 0.1lx(36.0~400.0lx) / 1lx(360~4000lx)10lx(10~19990lx) / 100lx(100~199900lx) / 1lx(0~1999lx)0.1200/0.1 / 2000/1 / 20000/10 / 200000/100(Lx)0.1-
測定項目照度照度照度照度風速 / 温度照度
精度±(3%rdg.+0.5%F.S.)±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)--風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート