ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポケット型 風速計

通常単価(税別)
13,801円
税込単価
15,181円
通常出荷日:4日目

【特長】・風速測定だけのローコストタイプ・ポケットサイズで持ち運びがラク

  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.4~30.0
  • 測定項目
    風速
  • 精度
    ±3%FS(≦20m/s)、±4%FS(>20m/s)
  • サイズ (mm)
    156L×60W×33D
  • JANコード
    4562161454888
  • 電源
    006P(9V)電池×1
  • 質量 (g)
    約160(電池含む)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LM-81AM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LM-81AMの仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.4~30.0
測定項目
風速
精度
±3%FS(≦20m/s)、±4%FS(>20m/s)
サイズ(mm)
156L×60W×33D
JANコード
4562161454888
電源
006P(9V)電池×1
質量(g)
約160(電池含む)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-81AM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,801円
( 15,181円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・風速測定だけのローコストタイプ
・ポケットサイズで持ち運びがラク

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット型 風速計の型番LM-81AMのページです。 型番LM-81AMに関する仕様情報を記載しております。
ポケット型 風速計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケット型 風速計
風速温度計(風杯型)
風速温度計
風速温湿度計
ベーン式SDカード付風速計
伸縮センサー式 風速・風量計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格13,801円41,789円19,264円30,547円59,111円56,136円
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.4~30.00.9~35.01.1~20.01.1~20.00.4~30.00.4~20.0
測定項目風速風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度風速 / 温度風速 / 温度 / 風量 / 熱電対温度
精度±3%FS(≦20m/s)、±4%FS(>20m/s)風速:±(2% rdg+0.2m/s)、温度:±0.8℃風速:±5% 温度:±1.0℃風速:±4%、温度:±1℃、湿度:±3%RH風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃、K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃
サイズ(mm)156L×60W×33D190L×40W×32D144L×47W×26D(折りたたみ時,180°伸展可能)47W×26D×144H(折りたたみ時)203L× 76W×38D本体:182L×73W×47.5D、プローブ:Φ35×620(最長)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート