ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮センサー式 風速・風量計

通常単価(税別)
56,136円
税込単価
61,750円
通常出荷日:4日目

【特長】・狭いところの風速風量測定に・伸縮式センサーで高い所の測定も簡単に出来ます

  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.4~20.0
  • 分解能 (m/s)
    0.1℃ / 0.1m3/min / 0.1m/s
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 風量 / 熱電対温度
  • 精度
    風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃、K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃
  • サイズ (mm)
    本体:182L×73W×47.5D、プローブ:Φ35×620(最長)
  • 測定範囲
    風量:0~54000m3/min、温度:0~50℃、K熱電対:-50.0~1300.0℃
  • JANコード
    4562161454611
  • 電源
    単3電池×6
  • 質量 (g)
    約347(電池含む)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AM-4232
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AM-4232の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.4~20.0
分解能(m/s)
0.1m/s / 0.1℃ / 0.1m3/min
測定項目
風速 / 温度 / 風量 / 熱電対温度
精度
風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃、K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃
サイズ(mm)
本体:182L×73W×47.5D、プローブ:Φ35×620(最長)
測定範囲
風量:0~54000m3/min、温度:0~50℃、K熱電対:-50.0~1300.0℃
JANコード
4562161454611
電源
単3電池×6
質量(g)
約347(電池含む)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM-4232
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,136円
( 61,750円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いところの風速風量測定に
・伸縮式センサーで高い所の測定も簡単に出来ます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮センサー式 風速・風量計の型番AM-4232のページです。 型番AM-4232に関する仕様情報を記載しております。
伸縮センサー式 風速・風量計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮センサー式 風速・風量計
SDカード付熱線式風速風量計
SDカード付ミニベーン風速風量計
風速温度計(風杯型)
風速温度計
ベーン式SDカード付風速計
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格56,136円77,949円63,380円41,789円19,264円59,111円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目5日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.4~20.00.2~25.00.4~20.00.9~35.01.1~20.00.4~30.0
分解能(m/s)0.1℃ / 0.1m3/min / 0.1m/s0.1℃ / 0.1%RH / 0.1m3/min / 0.1m/s0.1℃ / 0.1m3/min / 0.1m/s0.10.10.1
測定項目風速 / 温度 / 風量 / 熱電対温度風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 熱電対温度風速 / 温度 / 風量 / 熱電対温度風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度
精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃、K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃風速:±5%rdg±0.1m/s、温度:±0.8℃、湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH、K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃風速:±5%rdg±0.1m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃風速:±(2% rdg+0.2m/s)、温度:±0.8℃風速:±5% 温度:±1.0℃風速:±(2%rdg+0.2)m/s、温度:±0.8℃、K熱電対:±(0.2%rdg+0.5℃)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート