17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モンキレンチ WMA-F

通常単価(税別)
3,050円~5,702円
税込単価
3,355円~6,272円
通常出荷日:3日目~7日目

開口幅を調整でき、さまざまなサイズのボルトやナットに対応できます。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • 最大口開き(mm)

    • 全長(mm)

    • 質量(g)

    • 呼び寸法(mm)

    • 寸法 T1(mm)

    • 寸法 T2(mm)

    • 寸法 B(mm)

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    最大口開き

    (mm)

    全長

    (mm)

    質量

    (g)

    呼び寸法

    (mm)

    寸法 T1

    (mm)

    寸法 T2

    (mm)

    寸法 B

    (mm)

    JANコード

    最小発注数量
    24
    149
    95
    150
    4.8
    9.4
    46.5
    4989433206660
    1個
    30
    199
    180
    200
    6.1
    11.7
    55.6
    4989433206677
    1個
    36
    244
    315
    250
    7.2
    14
    66.2
    4989433206684
    1個
    46
    300
    580
    200
    7.9
    16.5
    92.4
    4989433206691
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,050円
    ( 3,355円 )
    7日目
    3,330円
    ( 3,663円 )
    7日目
    4,186円
    ( 4,605円 )
    3日目
    5,702円
    ( 6,272円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    開口幅を調整でき、さまざまなサイズのボルトやナットに対応できます。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モンキレンチ WMA-Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト