ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルノギス GNDシリーズ

通常単価(税別)
11,263円~25,786円
税込単価
12,389円~28,365円
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・外径・内径の寸法測定を正確に行えるデジタル測定工具です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 器差(mm)

  • 商品コード

  • JANコード

  • 測定範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

器差

(mm)

商品コード

JANコード

測定範囲(mm)

全長L

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
150
±0.03
000011813012
4989433774138
0~150
236
175
1個
200
±0.03
000011813013
4989433774145
0~200
286
195
1個
300
±0.04
000011813014
4989433774152
0~300
400
265
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,263円
( 12,389円 )
3日目
14,842円
( 16,326円 )
3日目
25,786円
( 28,365円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径・内径の寸法測定を正確に行えるデジタル測定工具です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス GNDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト