ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角コーン用 LED注意喚起灯

通常単価(税別)
5,556円~35,862円
税込単価
6,112円~39,448円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯・バッテリー式でどこでも使用・複数利用でリレー点灯...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

JANコード

最小発注数量
W175×D175×H42
灯具1個
4550533900514
1個
W388×D107×H439
セット:ケース・灯具8個、付属品:ACアダプター・シガープラグ充電器
4550533900538
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,556円
( 6,112円 )
2日目
35,862円
( 39,448円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯
・バッテリー式でどこでも使用
・複数利用でリレー点灯機能
・8台までリンク可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角コーン用 LED注意喚起灯のレビュー
この商品のレビューはありません

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト