ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリジナルアルミ作業台 YPSシリーズ【1~2個入り】

通常単価(税別)
4,540円~125,072円
税込単価
4,994円~137,579円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・アルミ作業台YPSシリーズ・作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション・どんな作...

詳細を確認

    ご注意

    • 本商品は車上渡しです。荷降ろし・設置は行いません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 77 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 最大使用質量(Kg)

    • 天板高さ(m)

    • その他

    • 詳細タイプ

    • 段数

    • 天板奥行(mm)

    • 天板正面幅(mm)

    • 質量(kg)

    • 材質

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    最大使用質量

    (Kg)

    天板高さ

    (m)

    その他

    詳細タイプ

    段数

    天板奥行

    (mm)

    天板正面幅

    (mm)

    質量

    (kg)

    材質

    JANコード

    最小発注数量
    関連商品
    -
    -
    オプション
    アジャスター(4個)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757655
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    背面(幅500mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757600
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    背面(幅600mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757617
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    背面(幅800mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757624
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    背面(幅1000mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757631
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    背面キャスター(1段2段3段用・2個)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757662
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    背面キャスター(4段5段用・2個)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757679
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    端部感知チェーン(幅500mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757686
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    端部感知チェーン(幅600mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757693
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    端部感知チェーン(幅800mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757709
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    端部感知チェーン(幅1000mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757716
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    踏ざん蹴り止め(幅500mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757723
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    踏ざん蹴り止め(幅600mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757730
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    踏ざん蹴り止め(幅800mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757747
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    踏ざん蹴り止め(幅1000mm用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757754
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    片手すり(2段用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757570
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    片手すり(5段用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757594
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    片手すり(3段4段用)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757587
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    連結金具(2個)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757761
    1パック

    2個入り

    関連商品
    -
    -
    オプション
    滑り止めキャップ(4個)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757792
    1個
    関連商品
    -
    -
    オプション
    スタンション(天場二方用支柱)
    -
    -
    -
    -
    -
    4989247757648
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    標準
    1
    400
    1000
    7.9
    アルミ
    4989247757051
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    1000
    10.6
    アルミ
    4989247757105
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    標準
    1
    400
    1000
    10.6
    アルミ
    4989247757150
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    1000
    9.0
    アルミ
    4989247757204
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    標準
    1
    400
    1000
    8.0
    アルミ
    4989247757259
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    1000
    11.6
    アルミ
    4989247757303
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    標準
    1
    400
    300
    3.4
    アルミ
    4989247757013
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    300
    4.3
    アルミ
    4989247757068
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    標準
    1
    400
    300
    4.2
    アルミ
    4989247757112
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    300
    4.1
    アルミ
    4989247757167
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    標準
    1
    400
    300
    3.5
    アルミ
    4989247757211
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    300
    4.9
    アルミ
    4989247757266
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    標準
    1
    400
    500
    4.3
    アルミ
    4989247757020
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    500
    5.6
    アルミ
    4989247757075
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    標準
    1
    400
    500
    5.5
    アルミ
    4989247757129
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    500
    5.1
    アルミ
    4989247757174
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    標準
    1
    400
    500
    4.4
    アルミ
    4989247757228
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    500
    6.3
    アルミ
    4989247757273
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    標準
    1
    400
    600
    4.8
    アルミ
    4989247757037
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    600
    6.2
    アルミ
    4989247757082
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    標準
    1
    400
    600
    6.1
    アルミ
    4989247757136
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    600
    5.7
    アルミ
    4989247757181
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    標準
    1
    400
    600
    4.9
    アルミ
    4989247757235
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    600
    6.9
    アルミ
    4989247757280
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    標準
    1
    400
    800
    6.7
    アルミ
    4989247757044
    1個
    作業用踏台
    150
    0.25
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    800
    9.0
    アルミ
    4989247757099
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    標準
    1
    400
    800
    8.9
    アルミ
    4989247757143
    1個
    作業用踏台
    150
    0.3
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    800
    7.8
    アルミ
    4989247757198
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    標準
    1
    400
    800
    6.8
    アルミ
    4989247757242
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    奥行ワイド
    1
    600
    800
    9.9
    アルミ
    4989247757297
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    標準
    2
    400
    1000
    12.7
    アルミ
    4989247757341
    1個
    作業用踏台
    150
    0.6
    -
    標準
    2
    400
    1000
    12.6
    アルミ
    4989247757389
    1個
    作業用踏台
    150
    0.7
    -
    標準
    2
    400
    1000
    12.8
    アルミ
    4989247757426
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    標準
    2
    400
    500
    7.2
    アルミ
    4989247757310
    1個
    作業用踏台
    150
    0.6
    -
    標準
    2
    400
    500
    7.2
    アルミ
    4989247757358
    1個
    作業用踏台
    150
    0.7
    -
    標準
    2
    400
    500
    7.4
    アルミ
    4989247757396
    1個
    作業用踏台
    150
    0.5
    -
    標準
    2
    400
    600
    7.9
    アルミ
    4989247757327
    1個
    作業用踏台
    150
    0.6
    -
    標準
    2
    400
    600
    7.9
    アルミ
    4989247757365
    1個
    作業用踏台
    150
    0.7
    -
    標準
    2
    400
    600
    8.1
    アルミ
    4989247757402
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,242円
    ( 11,266円 )
    2日目
    12,806円
    ( 14,087円 )
    2日目
    13,970円
    ( 15,367円 )
    2日目
    15,449円
    ( 16,994円 )
    2日目
    16,957円
    ( 18,653円 )
    2日目
    8,273円
    ( 9,100円 )
    2日目
    9,455円
    ( 10,401円 )
    2日目
    11,642円
    ( 12,806円 )
    2日目
    12,418円
    ( 13,660円 )
    2日目
    13,194円
    ( 14,513円 )
    2日目
    13,970円
    ( 15,367円 )
    2日目
    7,016円
    ( 7,718円 )
    2日目
    7,429円
    ( 8,172円 )
    2日目
    7,841円
    ( 8,625円 )
    2日目
    8,273円
    ( 9,100円 )
    2日目
    26,553円
    ( 29,208円 )
    2日目
    30,841円
    ( 33,925円 )
    2日目
    27,660円
    ( 30,426円 )
    2日目
    6,190円
    ( 6,809円 )
    2日目
    4,540円
    ( 4,994円 )
    2日目
    11,254円
    ( 12,379円 )
    2日目
    35,752円
    ( 39,327円 )
    2日目
    43,676円
    ( 48,044円 )
    2日目
    36,193円
    ( 39,812円 )
    2日目
    44,973円
    ( 49,470円 )
    2日目
    37,959円
    ( 41,755円 )
    2日目
    48,865円
    ( 53,752円 )
    2日目
    20,426円
    ( 22,469円 )
    2日目
    23,603円
    ( 25,963円 )
    2日目
    20,879円
    ( 22,967円 )
    2日目
    24,511円
    ( 26,962円 )
    2日目
    23,149円
    ( 25,464円 )
    2日目
    25,418円
    ( 27,960円 )
    2日目
    22,695円
    ( 24,965円 )
    2日目
    25,418円
    ( 27,960円 )
    2日目
    22,695円
    ( 24,965円 )
    2日目
    25,872円
    ( 28,459円 )
    2日目
    25,418円
    ( 27,960円 )
    2日目
    29,572円
    ( 32,529円 )
    2日目
    23,603円
    ( 25,963円 )
    2日目
    25,872円
    ( 28,459円 )
    2日目
    23,603円
    ( 25,963円 )
    2日目
    26,326円
    ( 28,959円 )
    2日目
    26,780円
    ( 29,458円 )
    2日目
    33,103円
    ( 36,413円 )
    2日目
    28,690円
    ( 31,559円 )
    2日目
    37,959円
    ( 41,755円 )
    2日目
    29,572円
    ( 32,529円 )
    2日目
    39,283円
    ( 43,211円 )
    2日目
    32,221円
    ( 35,443円 )
    2日目
    41,081円
    ( 45,189円 )
    2日目
    52,757円
    ( 58,033円 )
    2日目
    56,216円
    ( 61,838円 )
    2日目
    57,514円
    ( 63,265円 )
    2日目
    39,283円
    ( 43,211円 )
    2日目
    39,724円
    ( 43,696円 )
    2日目
    44,541円
    ( 48,995円 )
    2日目
    40,607円
    ( 44,668円 )
    2日目
    40,607円
    ( 44,668円 )
    2日目
    45,405円
    ( 49,946円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミ作業台YPSシリーズ
    ・作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション
    ・どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン
    ・コーナーカバーがあり、剛性アップ
    ・スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造
    ・踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン

    ご注意

    • 本商品は車上渡しです。荷降ろし・設置は行いません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オリジナルアルミ作業台 YPSシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト