ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイヤーブラシ3本組(スモールサイズ)

通常単価(税別)
789円
税込単価
868円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3p...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S105
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S105の仕様・寸法情報

毛材
その他
タイプ
その他
毛材詳細
スチール・真鍮・ナイロン
ハンドル部材質
ポリプロピレン
全長(mm)
175
仕様
スモールタイプ
JANコード
4991347808045
セット内容
スチールブラシ・真鍮ブラシ・ナイロンブラシ(各1本)

型番リスト

表示件数
型番
S105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789円
( 868円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです
【用途】
・スチール:錆取り・ペンキはがし等に
・真鍮:ガスレンジの目詰まり・プラグのカーボン取り等に
・ナイロン:サンディング後の掃除・汚れ落とし等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーブラシ3本組(スモールサイズ)の型番S105のページです。 型番S105に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーブラシ3本組(スモールサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました