ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

耐衝撃ラバー構造 デジタルサーキットテスター

通常単価(税別)
20,109円
税込単価
22,120円
通常出荷日:5日目

【特長】・滑りにくいラバー構造の筐体、バックライト付き大型LCD搭載・整備現場で使いやすいデジタルサー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KU-2605
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KU-2605の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比
CE
あり
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~999.9
測定範囲:交流電圧(V)
0~999.9
測定範囲:直流電流(A)
0~9.999
測定範囲:交流電流(A)
0~9.999
測定範囲:抵抗(Ω)
0~99.99M
測定範囲:温度(℃)
-40~1000
検電機能
あり
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
単4形乾電池(1.5V AAA)3本
寸法(mm)
170(H)×81(W)×49(D)
本体質量(g)
約300(電池含む)
JANコード
4943332226051
付属品
100-57テストリード、818-02温度プローブ、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
KU-2605
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,109円
( 22,120円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくいラバー構造の筐体、バックライト付き大型LCD搭載
・整備現場で使いやすいデジタルサーキットテスター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐衝撃ラバー構造 デジタルサーキットテスターの型番KU-2605のページです。 型番KU-2605に関する仕様情報を記載しております。
耐衝撃ラバー構造 デジタルサーキットテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐衝撃ラバー構造 デジタルサーキットテスター
カラーLCD搭載 デジタルサーキットテスター
デジタル・マルチメータ XDM1000シリーズ
FLUKE 特殊デジタル・マルチメーター
大型LCD搭載 サーキットテスター
データロガーマルチLCRメータ
メーカーカイセカイセOWONFLUKEカイセA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格20,109円8,273円22,563円 -183,254円7,571円40,663円
通常出荷日5日目5日目8日目〜1日目5日目4日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CEありありありありなしあり
レンジ切替自動・手動自動自動自動手動自動・手動

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート