ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐腐食 精密ピンセット

通常単価(税別)
7,636円~8,136円
税込単価
8,400円~8,950円
通常出荷日:3日目

【特長】・細い先端【用途】・一般精密組立てに【仕様】・全長(mm):120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 非磁性機能有無

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

材質

非磁性機能有無

商品コード

JANコード

品名

最小発注数量
ステンレス製
なし
000574050082
7640126719566
0302-3-PO ピンセット NO.3 イノックス 02
1個
非磁性合金
あり
000574050084
7640126717210
0303-3-PO ピンセット NO.3 デュモクセル
1個
非磁性合金
あり
000574050088
7640126717609
0304-3-PO ピンセット NO.3 非磁性合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,091円
( 8,900円 )
3日目
8,136円
( 8,950円 )
3日目
7,636円
( 8,400円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い先端
【用途】
・一般精密組立てに
【仕様】
・全長(mm):120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐食 精密ピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト