ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カラーLCD搭載 デジタルサーキットテスター

通常単価(税別)
8,273円
税込単価
9,100円
通常出荷日:5日目

バックライト・バーグラフ付き大型カラーLCD小型デジタルサーキットテスター。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KU-1300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KU-1300の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
あり
レンジ切替
自動
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:抵抗(Ω)
0~40.00M
測定範囲:容量(F)
0~4.000m
測定範囲:周波数(Hz)
0~4.000M
検電機能
あり
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
あり
測定データ転送機能
なし
電源
単4形乾電池(1.5V AAA)2本
寸法(mm)
127(H)×66(W)×19(D)
本体質量(g)
約165(電池含む)
JANコード
4943332213006
付属品
100-78テストリード、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KU-1300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,273円
( 9,100円 )
5日目

詳細情報

基本情報

バックライト・バーグラフ付き大型カラーLCD小型デジタルサーキットテスター。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーLCD搭載 デジタルサーキットテスターの型番KU-1300のページです。 型番KU-1300に関する仕様情報を記載しております。
カラーLCD搭載 デジタルサーキットテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーLCD搭載 デジタルサーキットテスター
大型LCD搭載 サーキットテスター
耐衝撃ラバー構造 デジタルサーキットテスター
[クランプ式]デジタルテスター
デジタル・マルチメータ SDM3000Xシリーズ
デジタルマルチメーター AD-5503
メーカーカイセカイセカイセエスコSIGLENTエー・アンド・デイ
通常価格8,273円7,571円20,109円12,442円70,570円 -3,913円
通常出荷日5日目5日目5日目2日目8日目4日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比
CEありなしありなしありあり
レンジ切替自動手動自動・手動自動・手動手動自動

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート