ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

大型LCD搭載 サーキットテスター

通常単価(税別)
7,571円
税込単価
8,328円
通常出荷日:5日目

【特長】・バックライト付き大型LCD搭載・広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KU-1120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KU-1120の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
なし
レンジ切替
手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~600
測定範囲:交流電圧(V)
0~600
測定範囲:直流電流(A)
0~10.00
測定範囲:抵抗(Ω)
0~200.0M
検電機能
あり
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーオフ
リラティブ機能
なし
バーグラフ表示
なし
測定データ転送機能
なし
電源
1.5V R03(単4)電池2本
寸法(mm)
134(H)×77(W)×47(D)
本体質量(g)
約206(ホルスター・電池含む)
JANコード
4943332211200
付属品
ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03(単4)電池 2本(本体内蔵)、取扱説明書、スペアヒューズ(F46:200mA/250V、F47:10A/250V)各1本

型番リスト

表示件数
型番
KU-1120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,571円
( 8,328円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト付き大型LCD搭載
・広い測定レンジを装備したマニュアルレンジサーキットテスター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型LCD搭載 サーキットテスターの型番KU-1120のページです。 型番KU-1120に関する仕様情報を記載しております。
大型LCD搭載 サーキットテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型LCD搭載 サーキットテスター
カラーLCD搭載 デジタルサーキットテスター
[クランプ式]デジタルテスター
アナログマルチメータ 1110
6・1/2桁デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
デジタル・マルチメータ XDM2000シリーズ
メーカーカイセカイセエスコ共立電気計器テクシオ・テクノロジーOWON
通常価格7,571円8,273円12,442円11,346円156,305円34,811円
通常出荷日5日目5日目2日目3日目20日目8日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / デューティ比直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CEなしありなしありありあり
レンジ切替手動自動自動・手動手動自動・手動自動

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート