ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋭い先端 精密ピンセット

通常単価(税別)
7,727円~14,507円
税込単価
8,500円~15,958円
通常出荷日:3日目

【特長】・非常に鋭い先端【用途】・特に精密な作業に【仕様】・全長(mm):110

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 非磁性機能有無

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

材質

非磁性機能有無

商品コード

JANコード

品名

最小発注数量
ステンレス製
なし
000574002055
7640126714189
0108-5-PO ピンセット NO.5 イノックス08
1個
非磁性合金
あり
000574002056
7640126714011
0109-5-PO ピンセット NO.5 デュモスター
1個
ステンレス製
なし
000574050083
7640126719641
0302-5-PO ピンセット NO.5 イノックス02
1個
非磁性合金
あり
000574050085
7640126717241
0303-5-PO ピンセット NO.5 デュモクセル
1個
非磁性合金
あり
000574050089
7640126717661
0304-5-PO ピンセット NO.5 非磁性合金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,791円
( 11,870円 )
3日目
14,507円
( 15,958円 )
3日目
8,318円
( 9,150円 )
3日目
7,727円
( 8,500円 )
3日目
7,909円
( 8,700円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に鋭い先端
【用途】
・特に精密な作業に
【仕様】
・全長(mm):110

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋭い先端 精密ピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト