ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ピンセット(0109系)

通常単価(税別)
13,119円
税込単価
14,431円
通常出荷日:3日目

【特長】・強靭で非常に鋭い先端・DUMOSTAR(デュモスター)は耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯び...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    先細りストレート
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 単品・セット品
    単品
  • 材質
    非磁性合金
  • 非磁性機能有無
    あり
  • すべり止め加工有無
    なし
  • 先端幅 (mm)
    0.2
  • 全長 (mm)
    120
  • 商品コード
    000574002057
  • JANコード
    7640126714035
  • 先端厚み (mm)
    0.12
  • 品名
    0109-1-PO ピンセット NO.1 デュモスター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0109-1-PO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0109-1-POの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
非磁性合金
非磁性機能有無
あり
すべり止め加工有無
なし
先端幅(mm)
0.2
全長(mm)
120
商品コード
000574002057
JANコード
7640126714035
先端厚み(mm)
0.12
品名
0109-1-PO ピンセット NO.1 デュモスター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0109-1-PO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,119円
( 14,431円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭で非常に鋭い先端
・DUMOSTAR(デュモスター)は耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない
【用途】
・特に精密な作業に
・時計製造用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンセット(0109系)の型番0109-1-POのページです。 型番0109-1-POに関する仕様情報を記載しております。
精密ピンセット(0109系)のレビュー
この商品のレビューはありません

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました