ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 目量(mm)

    ~mm
  • 測定範囲(mm)

    ~mm
  • 目盛仕様(mm)

  • 測定力 (N)

    ~mm
  • 戻り誤差(μm)

    ~mm
  • 繰返し精密度(μm)

    ~mm
  • 指示誤差(MPE)10目盛(μm)

    ~mm
  • 指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

スリム形状 ポケット形テストインジケータ

通常単価(税別)
17,381円~19,226円
税込単価
19,119円~21,149円
通常出荷日:3日目~4日目

標準のノークラッチ式のテストインジケータに比べ、よりスリムな形状に設計されており、深い部分の測定に適し...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

目量

(mm)

測定範囲

(mm)

目盛仕様

(mm)

測定力 

(N)

戻り誤差

(μm)

繰返し精密度

(μm)

指示誤差(MPE)10目盛

(μm)

指示誤差(MPE)全測定範囲行き

(μm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
0.001
0.14
0-70-0
0.5
3
1
2
4
4946368850382
50
1個
0.002
0.2
0-100-0
0.4
3
1
2
4
4946368850412
50
1個
0.01
0.8
0-40-0
0.3
4
3
5
9
4946368850542
50
1個
0.01
0.5
0-25-0
0.3
5
3
5
10
4946368850481
51
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,226円
( 21,149円 )
3日目
17,478円
( 19,226円 )
3日目
17,381円
( 19,119円 )
3日目
18,449円
( 20,294円 )
4日目

詳細情報

基本情報

標準のノークラッチ式のテストインジケータに比べ、よりスリムな形状に設計されており、深い部分の測定に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム形状 ポケット形テストインジケータのレビュー
この商品のレビューはありません

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト