ファクトリーサプライ用品技術窓口

4発振モード搭載 超音波洗浄機

通常単価(税別)
197,747円~301,620円
税込単価
217,522円~331,782円
通常出荷日:5日目一部当日出荷可能

【特長】・4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました・STANDARD:洗浄ムラの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波清浄機
  • 用途
    卓上型
  • 発振周波数 (kHz)
    40
  • タイマー
    0~99分(1分単位)
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 電源コード長 (m)
    2
  • 付属品
    スノコ
  • 槽材質
    SUS304
  • 使用液温範囲 (℃)
    5~65

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 高周波入出力(W)

  • 槽容量(L)

  • 槽内寸法(幅)(mm)

  • 槽内寸法(奥行)(mm)

  • 槽内寸法(高さ)(mm)

  • 外形寸法(幅)(mm)

  • 外形寸法(奥行)(mm)

  • 外形寸法(高さ)(mm)

  • ヒーター容量(W)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

高周波入出力

(W)

槽容量

(L)

槽内寸法(幅)

(mm)

槽内寸法(奥行)

(mm)

槽内寸法(高さ)

(mm)

外形寸法(幅)

(mm)

外形寸法(奥行)

(mm)

外形寸法(高さ)

(mm)

ヒーター容量

(W)

JANコード

最小発注数量
最大出力:420、平均出力:140
10.5
300
240
150
339
365
327(取手、ゴム足含む)
250
4580113185383
1個
最大出力:840、平均出力:280
29.5
505
300
200
544
425
402(取手、ゴム足含む)
500
4580113185390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,747円
( 217,522円 )
5日目
301,620円
( 331,782円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました
・STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています
・POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています
・MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています
・BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4発振モード搭載 超音波洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト