ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ発振式 超音波洗浄機

通常単価(税別)
141,772円
税込単価
155,949円
通常出荷日:8日目一部当日出荷可能

【特長】・マルチ発振方式により、定在波による洗浄ムラを防ぎます・3つの周波数の発振時間を任意に設定でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波清浄機
  • 用途
    卓上型
  • 発振周波数 (kHz)
    28/45/100
  • 高周波入出力 (W)
    出力:100
  • 槽容量 (L)
    3
  • 槽内寸法(幅) (mm)
    240
  • 槽内寸法(奥行) (mm)
    140
  • 槽内寸法(高さ) (mm)
    100
  • 外形寸法(幅) (mm)
    290
  • 外形寸法(奥行) (mm)
    208
  • 外形寸法(高さ) (mm)
    249(ゴム足含む)
  • タイマー
    トータル洗浄時間:1~30分(1分単位)、各周波数設定時間:1~99秒
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 発振モード
    単周波発振/3周波順次切替発振
  • 材質
    本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、槽:SUS304
  • 電源コード長 (m)
    2
  • 付属品
    フタ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

W-113A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W-113Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波清浄機
用途
卓上型
発振周波数(kHz)
28/45/100
高周波入出力(W)
出力:100
槽容量(L)
3
槽内寸法(幅)(mm)
240
槽内寸法(奥行)(mm)
140
槽内寸法(高さ)(mm)
100
外形寸法(幅)(mm)
290
外形寸法(奥行)(mm)
208
外形寸法(高さ)(mm)
249(ゴム足含む)
タイマー
トータル洗浄時間:1~30分(1分単位)、各周波数設定時間:1~99秒
電源
AC100V(50/60Hz)
発振モード
単周波発振/3周波順次切替発振
材質
本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、槽:SUS304
電源コード長(m)
2
付属品
フタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-113A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,772円
( 155,949円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ発振方式により、定在波による洗浄ムラを防ぎます
・3つの周波数の発振時間を任意に設定できます
・ワークの材質・汚れに応じた周波数を選択できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ発振式 超音波洗浄機の型番W-113Aのページです。 型番W-113Aに関する仕様情報を記載しております。
マルチ発振式 超音波洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました