ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型 超音波洗浄機

通常単価(税別)
56,757円
税込単価
62,433円
通常出荷日:8日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチでシンプルな小型洗浄機・洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    超音波清浄機
  • 用途
    卓上型
  • 発振周波数 (kHz)
    40
  • 高周波入出力 (W)
    最大出力:75、平均出力:25
  • 槽容量 (L)
    1.3
  • 槽内寸法(幅) (mm)
    170
  • 槽内寸法(奥行) (mm)
    100
  • 槽内寸法(高さ) (mm)
    80
  • 外形寸法(幅) (mm)
    243
  • 外形寸法(奥行) (mm)
    196
  • 外形寸法(高さ) (mm)
    184(ゴム足含む)
  • タイマー
    5分/10分
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 発振モード
    FM+AM変調
  • 材質
    本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、槽:SUS304
  • 電源コード長 (m)
    1.5
  • 付属品
    ビーカーラック、フタ、スノコ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WT-C401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WT-C401の仕様・寸法情報

商品タイプ
超音波清浄機
用途
卓上型
発振周波数(kHz)
40
高周波入出力(W)
最大出力:75、平均出力:25
槽容量(L)
1.3
槽内寸法(幅)(mm)
170
槽内寸法(奥行)(mm)
100
槽内寸法(高さ)(mm)
80
外形寸法(幅)(mm)
243
外形寸法(奥行)(mm)
196
外形寸法(高さ)(mm)
184(ゴム足含む)
タイマー
5分/10分
電源
AC100V(50/60Hz)
発振モード
FM+AM変調
材質
本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、槽:SUS304
電源コード長(m)
1.5
付属品
ビーカーラック、フタ、スノコ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
WT-C401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,757円
( 62,433円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでシンプルな小型洗浄機
・洗浄の条件変化による出力の変動を抑える回路の搭載により、安定した洗浄が行えます
・周波数と出力の両方に変調をかけた発振方式により、より均一な洗浄が行えます
・操作が簡単です(5分又は10分の動作スイッチ)
・ビーカーラック、スノコ(付属品)、洗浄カゴ(オプション)などの豊富な付属品、オプションにより、さまざまな用途にご利用いただけます
【用途】
・アクセサリー、貴金属などの洗浄に
・精密電子部品、精密機械部品の洗浄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型 超音波洗浄機の型番WT-C401のページです。 型番WT-C401に関する仕様情報を記載しております。
小型 超音波洗浄機のレビュー
この商品のレビューはありません

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました