ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型設計 デジタル温湿度計

通常単価(税別)
2,162円
税込単価
2,378円
通常出荷日:8日目

厚さ12mmの薄型設計で、すっきりとしたシンプルなデザインの温湿度計。

  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -5~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4904785557406
  • 奥行(mm)
    約12
  • 高さ(mm)
    約55
  • 幅(mm)
    約85
  • 表示周期
    20秒毎
  • 日付・時刻表示
    12時間・24時間表示
  • カレンダー表示
    日付・曜日
  • 最高・最低温湿度表示
    あり
  • 主な材質
    ABS、PMMA
  • 電源(V)
    DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
  • 仕様
    マグネット・スタンド付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TT-574-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TT-574-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-5~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
20~95
湿度最小表示(%RH)
1
防滴・防水機能
なし
色
ホワイト
JANコード
4904785557406
奥行(mm)
約12
高さ(mm)
約55
幅(mm)
約85
表示周期
20秒毎
日付・時刻表示
12時間・24時間表示
カレンダー表示
日付・曜日
最高・最低温湿度表示
あり
主な材質
ABS、PMMA
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
仕様
マグネット・スタンド付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TT-574-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,162円
( 2,378円 )
8日目

詳細情報

基本情報

厚さ12mmの薄型設計で、すっきりとしたシンプルなデザインの温湿度計。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型設計 デジタル温湿度計の型番TT-574-WHのページです。 型番TT-574-WHに関する仕様情報を記載しております。
薄型設計 デジタル温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました