ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型コンパクト デジタル温湿度計

通常単価(税別)
2,162円
税込単価
2,378円
通常出荷日:8日目

丸みを帯びた六角形がおしゃれなデザインの温湿度計です。薄型コンパクトサイズで置く場所を選びません。

  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -5~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~95
  • 湿度最小表示 (%RH)
    1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 奥行(mm)
    約12
  • 高さ(mm)
    約74
  • 幅(mm)
    約80
  • 表示周期
    20秒毎
  • 日付・時刻表示
    12時間・24時間表示
  • カレンダー表示
    日付・曜日
  • 最高・最低温湿度表示
    あり
  • 主な材質
    ABS、PMMA
  • 電源(V)
    DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
  • 仕様
    マグネット・スタンド付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

最小発注数量
ブラウン
4904785557314
1個
アイボリー
4904785557307
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,162円
( 2,378円 )
8日目
2,162円
( 2,378円 )
8日目

詳細情報

基本情報

丸みを帯びた六角形がおしゃれなデザインの温湿度計です。薄型コンパクトサイズで置く場所を選びません。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型コンパクト デジタル温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト