ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式 休憩用テント

通常単価(税別)
66,667円
税込単価
73,334円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・折り畳み式のテントなので3分で簡単に開くことができ、室内へスポットクーラーを設置することで夏...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    テント:ポリエステルオックス210D(窓:PVC)(フレーム:グラスファイバー、アルミ合金)、ペグ:鉄、ロープ:ポリプロピレン、収納バッグ:ポリエステル、フライシート/収納袋(フライシート入れ):ポリエステルオックス
  • 詳細タイプ
    テント
  • セット内容
    本体、シート、結束バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納袋(ペグ、パラコード入れ)、収納バッグ、フライシート、ペグ×4(フライシート用)、収納袋(フライシート入れ)
  • JANコード
    4550533900507
  • 収納サイズ (cm)
    26×26×130
  • 組み立てサイズ(内寸) (cm)
    180×180×200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YS-SUZUTENT-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS-SUZUTENT-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
テント:ポリエステルオックス210D(窓:PVC)(フレーム:グラスファイバー、アルミ合金)、ペグ:鉄、ロープ:ポリプロピレン、収納バッグ:ポリエステル、フライシート/収納袋(フライシート入れ):ポリエステルオックス
詳細タイプ
テント
セット内容
本体、シート、結束バンド×2、ペグ×4、ロープ×4、収納袋(ペグ、パラコード入れ)、収納バッグ、フライシート、ペグ×4(フライシート用)、収納袋(フライシート入れ)
JANコード
4550533900507
収納サイズ(cm)
26×26×130
組み立てサイズ(内寸)(cm)
180×180×200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-SUZUTENT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,667円
( 73,334円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳み式のテントなので3分で簡単に開くことができ、室内へスポットクーラーを設置することで夏場の涼しい休憩スペースが出来上がります
・断熱性・撥水性あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式 休憩用テントの型番YS-SUZUTENT-1のページです。 型番YS-SUZUTENT-1に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式 休憩用テントのレビュー
この商品のレビューはありません

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました