ファクトリーサプライ用品技術窓口

換気お知らせ CO2モニター

通常単価(税別)
9,697円
税込単価
10,667円
通常出荷日:9日目

【特長】・CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ・感染対策と快適な環境を両立させるサ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3R-COTH01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3R-COTH01の仕様・寸法情報

商品タイプ
CO2モニター
測定項目
温度 / 湿度 / CO2
寸法(約)(mm)
136×78×86
使用時間(約)(時間)
9
JANコード
4549462021872
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3R-COTH01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,697円
( 10,667円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ
・感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気お知らせ CO2モニターの型番3R-COTH01のページです。 型番3R-COTH01に関する仕様情報を記載しております。
換気お知らせ CO2モニターのレビュー
この商品のレビューはありません

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました