ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vバッテリー用 ロケーター電源アダプター

通常単価(税別)
123,732円
税込単価
136,105円
通常出荷日:3日目

RIDGID社18Vバッテリーを活用して対応機器へ電源を供給し現場作業をサポートします。

  • 種類
    電動アクセサリ
  • サイズ (mm)
    94×74×130
  • 仕様
    ロケーター用アダプター 18V
  • JANコード
    0095691665034

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

66503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66503の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
サイズ(mm)
94×74×130
仕様
ロケーター用アダプター 18V
JANコード
0095691665034

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
66503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,732円
( 136,105円 )
3日目

詳細情報

基本情報

RIDGID社18Vバッテリーを活用して対応機器へ電源を供給し現場作業をサポートします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vバッテリー用 ロケーター電源アダプターの型番66503のページです。 型番66503に関する仕様情報を記載しております。
18Vバッテリー用 ロケーター電源アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vバッテリー用 ロケーター電源アダプター
Li-ionバッテリー PROCORE 18V
DC18.0Vバッテリー&充電器セット(DIY用)EA813B-111
ポータブル電源 PDC01
ポータブル電源 PDC1200
電池パック 18V 1.5Ah
メーカーリジッドボッシュエスコマキタマキタ京セラ
通常価格123,732円21,287円 -11,699円61,395円32,846円 -12,116円
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ充電器電動アクセサリ-電動アクセサリ
サイズ(mm)94×74×130-----
仕様ロケーター用アダプター 18V-----
JANコード0095691665034-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート