ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーマット クリーンスクレイプ

通常単価(税別)
7,778円~19,858円
税込単価
8,556円~21,844円
通常出荷日:7日目一部当日出荷可能

【特長】・マット表面の凹凸が靴底の汚れや水気を強力にかきとります・特殊合成ゴムが高いグリップ力を発揮。...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
760×860
4589490630226
5個
860×1400
4589490630233
1個
1110×1700
4589490630240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,778円
( 8,556円 )
7日目
13,582円
( 14,940円 )
7日目
19,858円
( 21,844円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット表面の凹凸が靴底の汚れや水気を強力にかきとります
・特殊合成ゴムが高いグリップ力を発揮。転倒防止に貢献します
・お手入れは簡単水洗いでOK
・メンテナンス性にも優れた機能性重視のマットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーマット クリーンスクレイプのレビュー
この商品のレビューはありません

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト