ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーマット クリーンスループラス

通常単価(税別)
10,448円~23,631円
税込単価
11,493円~25,994円
通常出荷日:7日目一部当日出荷可能

【特長】・全面に配した穴と縁の裏面にある溝で排水、クッション性も期待できるので、厨房など、水周りでの立...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
600×860
4589490646982
1個
860×1430
4589490646999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,448円
( 11,493円 )
7日目
23,631円
( 25,994円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面に配した穴と縁の裏面にある溝で排水、クッション性も期待できるので、厨房など、水周りでの立ち仕事に効果を発揮します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーマット クリーンスループラスのレビュー
この商品のレビューはありません

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト